Sub-Mini Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

628-000-683

Teilenummer
628-000-683
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende Funktionen (Lichtschranken) Dark-ON
IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 30 Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) 3000
Maximale Temperatur(°C) +50 Minimale Betriebsspannung(V DC) 10 Temperatur(°C) -20
Betriebsspannung (Bereich) 10 - 30 V DC Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP Größe (Höhe)(mm) 26.8
Größe (Tiefe)(mm) 13.5 Größe (Breite)(mm) 7.7 Artikelausführung Retroreflektierende Lichtschranke
RoHS-konform Ja Schaltfrequenz(Hz) 800 Sender LED rot
Modell (Herstellermodell) LRR-C12PA-NMK-304 Wellenlänge(nm) 640

Sie befinden sich auf der Seite für Sub-Mini Sensor, die Teilenummer ist 628-000-683.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 628-000-683.

Technischer Support