Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
620 200 305 |
620 200 307 |
620 200 316 |
620 200 407 |
620 200 414 |
620 200 416 |
620 200 455 |
620 200 457 |
620 200 486 |
620 200 547 |
620 200 549 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Gehäuse (Sensoren) | Funktionen (Lichtschranken) | Lichtemission | Ausstrahlungswinkel | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Ausgang (Stromstärke) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Reichweite (min.) (Freifläche) (mm) | Bereich (mm) | Größe (Sensoren) | Schaltfrequenz (Hz) | Typ | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | MSOP-10 | Licht an | - | - | 300 | PNP / Lichtschaltung | - | 50 | Retroreflektierender Sensor | - | 300 | M12 | 1000| Max 1000 | - | LTK-1120-303 | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden | |
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Licht an | - | - | 300 | PNP / Lichtschaltung | - | 60 | Retroreflektierender Sensor | - | 300 | M12 | 1000| Max 1000 | - | LTS-1120-303 | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Dark-ON | - | - | 1500 | PNP / Dunkelumschaltung | PNP | 60 | Retroreflektierende Lichtschranke | - | 1500 | M12 | 1000| Max 1000 | - | LRS-1120-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Licht an | axial | - | 600 | - | - | 63.5 | Retroreflektierender Sensor | - | 600 | M18 | 500 | M18 | LTS-1180-303 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | - | Dark-ON | axial | - | 2000 | PNP / Ausschalten | PNP | 50 | Retroreflektierende Lichtschranke | - | - | M18 | 1000| Max 1000 | M18 | LRK-1180-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Dark-ON | axial | - | 2000 | PNP / Ausschalten | PNP | 63.5 | Retroreflektierende Lichtschranke | - | - | M18 | 1000| Max 1000 | M18 | LRS-1180-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | - | Light-ON | Hintergrundunterdrückung | axial | axial | 120 | PNP / Licht an | PNP | 50 | Retroreflektierender Sensor | 10 | 10 - 120 | M18 | 500 | M18|LHK-1180-303 | LHK-1180-303 | Rücklichtschranke mit HGA | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Light-ON | Hintergrundunterdrückung | axial | axial | 120 | PNP / Licht an | PNP | 63.5 | Retroreflektierender Sensor | 10 | 10 - 120 | M18 | 500 | M18|LHS-1180-303 | LHS-1180-303 | Rücklichtschranke mit HGA | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Dark-ON | 90 Grad abgewinkelt | - | 2000 | PNP / Ausschalten | PNP | 63.5 | Retroreflektierender Sensor | - | - | M18 | 1000| Max 1000 | M18 | LRS-1180W-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | - | - | 90 Grad abgewinkelt | 90° abgewinkelt | 600 | PNP | PNP | 50 | Retroreflektierender Sensor | 40 | 40 - 600 | M18 | 1000 | M18|LTK-1180W-103 | LTK-1180W-103 | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | - | 90 Grad abgewinkelt | 90° abgewinkelt | 600 | PNP | PNP | 63.5 | Retroreflektierender Sensor | 40 | 40 - 600 | M18 | 1000 | M18|LTS-1180W-103 | LTS-1180W-103 | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden |
Loading...
IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 36 | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 | Temperatur(°C) | -25 | Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 36 V DC |
Betriebsspannung(V DC) | 10 - 36 | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Kabellänge(m)
Anschluss
Steckverbinder (Sensor)
Gehäuse (Sensoren)
Funktionen (Lichtschranken)
Lichtemission
Ausstrahlungswinkel
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm)
Ausgang (Stromstärke)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Reichweite (min.) (Freifläche)(mm)
Bereich(mm)
Größe (Sensoren)
Schaltfrequenz(Hz)
Typ
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften