Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
628-000-687
Kabellänge(m) | 2 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende | IP-Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebsspannung(V DC) | 30 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) | 2000 | Maximale Temperatur(°C) | +50 |
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 | Temperatur(°C) | -20 | Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 30 V DC |
Größe (Höhe)(mm) | 26.8 | Größe (Tiefe)(mm) | 13.5 | Größe (Breite)(mm) | 7.7 |
Artikelausführung | Einweg-Lichtschranke | RoHS-konform | Ja | Schaltfrequenz(Hz) | 800 |
Sender | LED rot | Modell (Herstellermodell) | LLR-C12PA-NMK-300 | Wellenlänge(nm) | 640 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor LLR, die Teilenummer ist 628-000-687.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 628-000-687.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften