Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
620 000 913 |
620 000 915 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Schaltfrequenz (kHz) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | 1.5 | LFK-3060-103 | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | - | M8- Steckverbinder. 4-polig | M8 (4-polig) | - | LFS-3060-103 |
Loading...
Funktionen (Lichtschranken) | Licht-EIN | Dunkel-EIN | Trimmer | Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN) | IP-Schutzart | IP64 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 | Temperatur(°C) | -25 |
Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 30 V DC | Betriebsspannung(V DC) | 10 - 30 | Ausgang (Stromstärke) | PNP. wählbare Hell-Ein / Dunkel-Einschaltung |
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Höhe)(mm) | 10 | Größe (Breite)(mm) | 31.1 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 60 | Artikelausführung | LWL- Verstärker | Bereich | - |
RoHS-konform | Ja | Einstellungsmodell | Potenziometer | Sender | LED rot |
Ausführung (verschied.) | Lichtleiterverstärker; |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anschluss
Steckverbinder (Sensor)
Schaltfrequenz(kHz)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften