Drehknopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4331.6031

Teilenummer
4331.6031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse(mm) 6 Farbe Schwarz Bedienknopffunktionen + Markierung
Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol Größe (Höhe)(mm) 23.1 Größe (⌀)(mm) 22.8
Artikelausführung Drehknopf RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 4331.6031

Sie befinden sich auf der Seite für Drehknopf, die Teilenummer ist 4331.6031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4331.6031.

Technischer Support