Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5580.4631
Achse(mm) | 4 | Farbe | Schwarz | Linienanzeige | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 14 | Größe (⌀)(mm) | 12 | Artikelausführung | Umschaltknopf |
RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | 5580.4631 | Ausführung (verschied.) | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium Drehknopf, die Teilenummer ist 5580.4631.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5580.4631.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften