Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2271.6004
Farbe | Weiß | Größe (Höhe)(mm) | 5.2 | Größe (Breite)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 12 | Artikelausführung | Schaltkappe | RoHS-konform | Ja |
Passend für | MICON-Drucktaste | Modell (Herstellermodell) | 2271.6004 | Ausführung (verschied.) | Flache Nase |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltkappe, die Teilenummer ist 2271.6004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2271.6004.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften