Kappe (Serie 11.5)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

499.642

Teilenummer
499.642
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kompatibel mit (Details) Serie 11.5 Artikelausführung Abdeckung
RoHS-konform Ja Passend für Drehknöpfe der Serie 11.5 | Drehknöpfe der Serie 15 Geeignet für Durchmesser(mm) 12
Modell (Herstellermodell) 499.642 Ausführung (verschied.) Kappe für Serie 11.5

Sie befinden sich auf der Seite für Kappe (Serie 11.5), die Teilenummer ist 499.642.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 499.642.

Technischer Support