Knebelknopf mit Zeiger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

499.60

Teilenummer
499.60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse(mm) 6 Farbe Schwarz Bedienknopffunktionen + Hand
Werkstoff Metall Artikelausführung Umschaltknopf RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) 499.60 Ausführung (verschied.) Metallisch

Sie befinden sich auf der Seite für Knebelknopf mit Zeiger, die Teilenummer ist 499.60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 499.60.

Technischer Support