Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
18.51.8.230.B300
Kontaktschalter | 1 Hersteller | Empfindlichkeit (maximal)(lx) | 1000 | Empfindlichkeit (min.)(lx) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) | 8 | Maximale Temperatur(°C) | +50 | Temperatur(°C) | -10 |
Betriebsspannung(V AC) | 250|400 | Artikelausführung | Bewegungsmelder | Schaltstrom (maximal)(A) | 10 |
Modell (Herstellermodell) | 18.51.8.230.B300 | Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Sensor | Inkl. Bluetooth- Schnittstelle |
Sie befinden sich auf der Seite für Finder Bewegungsmelder, die Teilenummer ist 18.51.8.230.B300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 18.51.8.230.B300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften