Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
183100240300 |
183182300300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Betriebsspannung (V AC) | Minimale Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) | Betriebsspannung (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 18.31.0.024.0300 | 24|24 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | 120 | 120 - 230 V AC | 230 | 18.31.8.230.0300 | - |
Loading...
Kontaktmaterial | AgSnO2 | Kontaktschalter | 1 Hersteller | 1 NEIN (SPST-NR.) | Elektrische Lebensdauer | 100 x 103 Schaltzyklen |
---|---|---|---|---|---|
Empfindlichkeit (maximal)(lx) | 350 | Empfindlichkeit (min.)(lx) | 5 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) | 8 |
Maximale Temperatur(°C) | +50 | Temperatur(°C) | -10 | Nennspannung (Details) | 250 V/AC |
Betriebsspannung | 110 - 230 V/AC | Artikelausführung | IR-Bewegungsmelder | Empfindlichkeit(lx) | 1 - 500 |
Schaltspannung | 250 V/AC/max. 400 V/AC | Schaltstrom (maximal)(A) | 10 | Schaltstrom(A) | 10 |
Kapazität(VA) | (AC1) max 2500 VA / (AC15) max 450 | Kapazität (maximal)(VA) | 2500 | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 400 |
Einschaltstrom(A) | (< 5 ms) 100 A/Max 20 | Temperaturbereich(°C) | -10 - +50 | Zeitbereich (maximal)(Minimum) | 12 |
Zeitbereich(e)(Minimum) | 12 s - 35 | Zeitbereich (min.)(s) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Betriebsspannung(V AC)
Minimale Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Betriebsspannung(V DC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften