Diffuse Reflexion senso

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OGT-HPKG/US

Teilenummer
OGT-HPKG/US
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinder (Sensor) M12 (4-polig) IP-Schutzart IP65 Maximale Betriebsspannung(V DC) 30
Maximale Temperatur(°C) +60 Minimale Betriebsspannung(V DC) 10 Temperatur(°C) -25
Betriebsspannung (Bereich) 10 - 30 V DC Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 44
Artikelausführung Retroreflektierender Sensor Modell (Herstellermodell) OGT100 Funktionen (Lichtschranken) Licht an
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) 400 Größe (⌀)(mm) 18 Reichweite (min.) (Freifläche)(mm) 10
Größe (Sensoren) M18 Sender LED rot Wellenlänge(nm) 645

Sie befinden sich auf der Seite für Diffuse Reflexion senso, die Teilenummer ist OGT-HPKG/US.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OGT-HPKG/US.

Technischer Support