Rückreflektierender Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OGP-DPKG/US

Teilenummer
OGP-DPKG/US
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinder (Sensor) M12 (4-polig) IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 30
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) 2.5 Maximale Temperatur(°C) +60 Minimale Betriebsspannung(V DC) 10
Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung (Bereich) 10 - 30 V DC Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 44 Artikelausführung Retroreflektierende Lichtschranke Reichweite (min.) (Freifläche)(m) 0.05
Modell (Herstellermodell) OGP100 Funktionen (Lichtschranken) Dark-ON Größe (⌀)(mm) 18
Größe (Sensoren) M18 Sender LED rot Wellenlänge(nm) 645

Sie befinden sich auf der Seite für Rückreflektierender Sensor, die Teilenummer ist OGP-DPKG/US.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OGP-DPKG/US.

Technischer Support