Verstärker Eingebaut in ultra-kompakten Sensor, EX-L200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-L261
EX-L291
EX-L291-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Reichweite (offenes Feld)
(m)
Maximale Reichweite (offenes Feld)
(mm)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) Größe (Tiefe)
(mm)
Artikelausführung Reichweite (min.) (Freifläche)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

322.48 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage -50NPN13.5Laser retroreflektierender Sensor20EX-L261

300.61 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 4-NPN13Laser retroreflektierende Barriere-EX-L291

300.61 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 4-PNP13Laser retroreflektierende Barriere-EX-L291-P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende Funktionen (Lichtschranken) Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN)
IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 24 Maximale Temperatur(°C) +55
Minimale Betriebsspannung(V DC) 12 Temperatur(°C) -10 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC
Größe (Höhe)(mm) 29.9 Größe (Breite)(mm) 8.2 Sender SC Laser rot
Laserklasse 1

Technischer Support