Triangulationslichtsensor, MQW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MQW3A1224EMJ
MQW3AR1224EMJ
MQW20A1224EMJ
MQW20AR1224EMJ
MQW70A1224EMJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionen (Lichtschranken) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Sender Modell (Herstellermodell) Wellenlänge
(nm)
Maximale Reichweite (offenes Feld)
(cm)

322.48 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN)323212.6LED IRMQW3A1224EMJ9103

322.48 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage Hell-EIN | Dunkel-EIN323212.6LED rotMQW3AR1224EMJ6603

304.99 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN)323212.6LED IRMQW20A1224EMJ91020

326.84 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage Hell-EIN | Dunkel-EIN323212.6LED rotMQW20AR1224EMJ66020

370.57 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN)525218.6LED IRMQW70A1224EMJ88070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende IP-Schutzart IP67
Maximale Betriebsspannung(V DC) 24 Maximale Temperatur(°C) +55 Minimale Betriebsspannung(V DC) 12
Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) NPN
Artikelausführung Triangulationssensor Reaktionszeit(Frau) 2

Technischer Support