PIR-Bewegungssensor EKMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EKMC1600100
EKMC1601111
EKMC1601112
EKMC1603111
EKMC1603112
EKMC1604111
EKMC1604112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Reichweite (offenes Feld)
(m)
PIR-Erfassungswinkel (horizontal)
(°)
PIR-Erfassungswinkel (vertikal)
(°)
Modell (Herstellermodell) Linsenfarbe Sensor

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---EKMC1600100-ohne Linse

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 59482EKMC1601111WeißInkl. Linse

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 59482EKMC1601112SchwarzInkl. Linse

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1210292EKMC1603111WeißInkl. Linse

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1210292EKMC1603112SchwarzInkl. Linse

12.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1240105EKMC1604111WeißInkl. Linse

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1240105EKMC1604112SchwarzInkl. Linse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Druck Maximale Temperatur(°C) 60 Temperatur(°C) -20
Betriebsspannung (Bereich) 3 - 6 V Artikelausführung PIR-Bewegungsmelder Maximale Betriebsspannung(V) 6
Minimale Betriebsspannung(V) 3 Betriebsstrom(µA) 170

Technischer Support