Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | IP-Schutzart | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Modell (Sensoren) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-F25 | F | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-F25-P | F | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 21.3 | 13 | 13.7 | PM-F45-P | F | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker (4-polig) | IP40 | PNP | 22.4 | 13 | 13.4 | PM-F65W-P | F | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 12.3 | 6 | 23.9 | PM-K25-C3 | K | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 12.3 | 6 | 23.9 | PM-K25-P | K | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45 | K | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-C3 | K | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-P | K | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-P-C3 | K | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker (4-polig) | IP40 | PNP | 22.4 | 7 | 26 | PM-K65-P | K | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 12 | 12 | 13.4 | PM-L25-C3 | L | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 12 | 12 | 13.4 | PM-L25-P | L | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-C3 | L | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-P | L | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-P-C3 | L | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker (4-polig) | IP40 | PNP | 14.9 | 15.7 | 26.2 | PM-L65-P | L | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-R25 | R | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-R25-P | R | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 13.7 | 13 | 21.3 | PM-R45-P | R | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker (4-polig) | IP40 | PNP | 22.4 | 13.5 | 13.4 | PM-R65-P | R | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker (4-polig) | IP40 | PNP | 22.4 | 13 | 13.4 | PM-R65W-P | R | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-C3 | T | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-P | T | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-P-C3 | T | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker (4-polig) | IP40 | PNP | 22.4 | 13.7 | 26 | PM-T65-P | T | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 16 | 6 | 13.4 | PM-U25 | U | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 16 | 6 | 13.4 | PM-U25-P | U | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | NPN | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-C3 | Y | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-P | Y | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | Kabel. offenes Ende | IP64 | PNP | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-P-C3 | Y | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker (4-polig) | IP40 | PNP | 22.7 | 14.9 | 13.4 | PM-Y65-P | Y |
Loading...
Gehäusematerial | PBT | Funktionen (Lichtschranken) | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 5 | Temperatur(°C) | -25 |
Betriebsspannung (Bereich) | 5 - 24 V DC | Artikelausführung | Reflektierende Lichtschranke | Sender | LED IR |
Wellenlänge(nm) | 855 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
IP-Schutzart
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Modell (Sensoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften