Reflektierender fotoelektrischer Sensor mit einstellbarer Reichweite, EQ-500

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EQ34
EQ34W
EQ501T
EQ502
EQ502T
EQ511
EQ512T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Steckverbinder (Sensor) Maximale Betriebsspannung
(V DC)
Maximale Reichweite (offenes Feld)
(m)
Temperatur
(°C)
Betriebsspannung (Bereich) Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Reaktionszeit
(Frau)
Modell (Herstellermodell)

180.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Kabel. offenes Ende302-2012 - 30 V DCNPN4020-2EQ34

213.16 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 2Kabel. offenes Ende302-2012 - 30 V DC2x NPN4020-2EQ34W

278.76 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage -Klemmenform240|2402.5-2512 - 240. 240 V DC. V AC--266820EQ501T

207.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Klemmenform240|2401-2512 - 240. 240 V DC. V AC--266820EQ502

273.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Klemmenform240|2401-2512 - 240. 240 V DC. V AC--266820EQ502T

191.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Klemmenform242.5-2512 - 24 V DCNPN|PNP-26682EQ511

235.01 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage -Klemmenform241-2512 - 24 V DCNPN|PNP-26682EQ512T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP67 Maximale Temperatur(°C) +55 Minimale Betriebsspannung(V DC) 12
Größe (Höhe)(mm) 68 Artikelausführung Triangulationssensor Sender LED IR

Technischer Support