LWL - Verstärker, FX100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX101
FX101P
FX101Z
FX102
FX102P
FX102PCC2
FX102PZ
FX102Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Steckverbinder (Sensor) Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) Reaktionszeit
(Frau)
Reaktionszeit
(µs)
Modell (Herstellermodell)

153.03 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 2Kabel. offenes EndeNPN-250FX101

153.03 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 2Kabel. offenes EndePNP-250FX101P

174.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)NPN-250FX101Z

153.03 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 2Kabel. offenes EndeNPN2.5-FX102

153.03 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 2Kabel. offenes EndePNP2.5-FX102P

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Kabel. offenes EndePNP2.5-FX102PCC2

130.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)PNP2.5-FX102PZ

174.89 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage -M8 (4-polig)PNP2.5-FX102Z

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -10 - +55 Funktionen (Lichtschranken) Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN) IP-Schutzart IP40
Maximale Betriebsspannung(V DC) 24 Maximale Temperatur(°C) +55 Minimale Betriebsspannung(V DC) 12
Temperatur(°C) -10 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC Betriebsspannung(V DC) (±10 %) 12 - 24
Ausgang (Stromstärke)(mA) PNP-Transistor 100 Abholzeit (Details)(µs) 250 Größe (Höhe)(mm) 30
Größe (Breite)(mm) 9 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 65.5 Artikelausführung LWL- Verstärker
Bereich - Ausführung (verschied.) Lichtwellenleiterverstärker

Technischer Support