Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EX-Z13A-P |
EX-Z13B-P |
EX-Z13FA-P |
EX-Z13FB-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktionen (Lichtschranken) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Modell (Sensoren) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Licht an | 15.9 | 6.5 | 5.5 | EX-Z13A-P | Seitlich | Sender| Empfänger | |
153.03 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | Dark-ON | 15.9 | 6.5 | 5.5 | EX-Z13B-P | Seitlich | Sender| Empfänger | |
158.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Licht an | 14 | 3 | 8 | EX-Z13FA-P | Front | Sender| Empfänger | |
158.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Dark-ON | 14 | 3 | 8 | EX-Z13FB-P | Front | Sender| Empfänger |
Loading...
Kabellänge(m) | 2 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende | IP-Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) | 500 | Maximale Temperatur(°C) | 55 |
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -10 | Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC |
Betriebsspannung(V DC) | 12|24 | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Artikelausführung | Einweg-Lichtschranke |
Reaktionszeit(Frau) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionen (Lichtschranken)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Modell (Sensoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften