Farbsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

620 000 551

Teilenummer
620 000 551
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

508.32 €

1 Verfügbar 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinder (Sensor) M12 (5-polig) IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 30
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) 40 Maximale Temperatur(°C) +55 Minimale Betriebsspannung(V DC) 10
Temperatur(°C) -5 Betriebsspannung (Bereich) 10 - 30 V DC Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) 3x PNP
Größe (Höhe)(mm) 50 Größe (Breite)(mm) 15 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 40
Artikelausführung Sensor RoHS-konform Ja Schaltfrequenz(Hz) 4000
Modell (Herstellermodell) FTS-4055-303

Sie befinden sich auf der Seite für Farbsensor, die Teilenummer ist 620 000 551.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 620 000 551.

Technischer Support