Endschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1426630

Teilenummer
1426630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Kontaktschalter 1 Hersteller | 1 Unterbrecher Funktionen (Schalter) momentan
IP-Schutzart IP65 Maximale Temperatur(°C) +70 Temperatur(°C) -10
Betriebsart Zapfen Größe (Höhe)(mm) 30 Größe (Breite)(mm) 30.5
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 73 Artikelausführung Endabschaltung RoHS-konform Ja
Schaltstrom (maximal)(A) 10 Schaltspannung(V AC) 250 Modell (Herstellermodell) XZ -9/101

Sie befinden sich auf der Seite für Endschalter, die Teilenummer ist 1426630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1426630.

Technischer Support