Retroreflektierende Lichtschranke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95B010091
95B010111
95B010151
95B010460
950801000
950801160
950801280
950811010
950811030
950811150
950811170
950811290
950811310
951451040
951451050
951451110
951451180
952001960
952021200
952021960
956211000
956211110
956211190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Steckverbinder (Sensor) Kontaktschalter Gehäusematerial Funktionen (Lichtschranken) Laserklasse Lichtemission Maximale Betriebsspannung
(V AC)
Maximale Betriebsspannung
(V DC)
Maximale Reichweite (offenes Feld)
(m)
Maximale Temperatur
(°C)
Minimale Betriebsspannung
(V AC)
Minimale Betriebsspannung
(V DC)
Temperatur
(°C)
Betriebsspannung (Bereich) Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Reaktionszeit
(Frau)
Reaktionszeit
(µs)
Schaltfrequenz
(Hz)
Schaltfrequenz
(kHz)
Sender Modell (Herstellermodell) Modell (Sensoren) Wellenlänge
(nm)

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)--Licht-ON | Filter---306+55-10-2510 - 30 V DCPNP1119311-500-LED rotS3Z-PR-5-B01-PL-665

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)--Dark-ON | Filter---306+55-10-2510 - 30 V DCPNP1119311-500-LED rotS3Z-PR-5-B01-PD-665

93.68 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage -M8 (4-polig)--Dark-ON---3020+55-10-2510 - 30 V DCPNP1119311-500-LED IRS3Z-PR-5-FG01-PDSender| Empfänger870

119.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)--Licht-ON | dunkel ON | Filter1--3010+55-10-2510 - 30 V DCPNP111931-250-2SC Laser rotS3Z-PH-5-B01-PP-650

207.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)-Acrylnitril-Butadien-StyrolHell-EIN | Dunkel-EIN2--3010+55-10-1010 - 30 V DCPNP251442-50-10SC Laser rotS8-PH-5-B51-PP-665

100.21 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage -M8 (4-polig)-Acrylnitril-Butadien-StyrolHell-EIN | Dunkel-EIN---305+55-10-1010 - 30 V DCPNP251442-500-1LED rotS8-PR-5-B01-PP-660

147.05 €

1 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)-Acrylnitril-Butadien-StyrolHell-EIN | Dunkel-EIN | Einlernen | Trimmer---302+55-10-1010 - 30 V DCPNP251442-250-2LED rotS8-PR-5-T53-PP-660

38.57 €

1 Verfügbar 41 Arbeitstage 2Kabel. offenes Ende------308+55-10-2010 - 30 V DCPNP1220321-500-LED IRS100-PR-2-A00-PK-860

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Kabel. offenes Ende--Filter---303+55-10-2010 - 30 V DCPNP1220321-500-LED rotS100-PR-2-B00-PK-632

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)------308+55-10-2010 - 30 V DCPNP1220321-500-LED IRS100-PR-5-A00-PK-860

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)--Filter---303+55-10-2010 - 30 V DCPNP1220321-500-LED rotS100-PR-5-B00-PK-632

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Kabel. offenes Ende--Filter---306+55-10-2010 - 30 V DCPNP1220321-500-LED rotS100-PR-2-B10-PK-632

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M8 (4-polig)--Filter---306+55-10-2010 - 30 V DCPNP1220321-500-LED rotS100-PR-5-B10-PK-632

173.65 €

1 3 Arbeitstage -Kabelverschraubung--Filter| Trimmer--240-22+5524--4024 - 240 V ACRelaiskontakt287011820-25-LED rotS300-PR-1-B01-RX--

196.07 €

1 3 Arbeitstage -Kabelverschraubung--Filter| Timer| Trimmer--240-22+5524--4024 - 240 V ACRelaiskontakt287011820-25-LED rotS300-PR-1-B06-RX--

151.25 €

1 3 Arbeitstage -Kabelverschraubung--Trimmer--240-5+5524--4024 - 240 V ACRelaiskontakt287011820-25-LED IRS300-PR-1-C01-RX--

240.48 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage -Kabelverschraubung--Hintergrundunterdrückung | Trimmer--240-2.5+5524--4024 - 240 V ACRelaiskontakt287011820-25-LED IRS300-PR-1-M01-RX--

173.65 €

1 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 Hersteller | 1 UnterbrecherKunststoffLicht-ON | dunkel ON | Filter| Trimmer1radial-3016+50-10-1010 - 30 V DCPNP----333-1SC Laser rotS50-PH-5-B01-PP-650

67.20 €

1 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 Hersteller | 1 UnterbrecherMetallLicht-ON | dunkel ON | Filter| Trimmer-axial-304+55-10-2510 - 30 V DCPNP---0.5--1LED rotS50-MA-5-B01-PP-660

180.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 Hersteller | 1 UnterbrecherMetallLicht-ON | dunkel ON | Filter| Trimmer1radial-3016+50-10-1010 - 30 V DCPNP----333-1SC Laser rotS50-MH-5-B01-PP-650

98.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)--Filter| Trimmer---308+55-10-1010 - 30 V DCPNP185050-500-1LED rotS62-PA-5-B01-PP-640

245.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)--Filter| Trimmer2--3020+55-10-1010 - 30 V DCPNP185050-200-2.5SC Laser rotS62-PL-5-B01-PP-665

128.84 €

1 3 Arbeitstage -Kabel. offenes Ende--Filter| Trimmer---60|2408+55-24|24-1024. 24 - 60. 240 V DC. V ACRelaiskontakt1850501-20-LED rotS62-PA-1-B01-RX-640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP67 Artikelausführung Retroreflektierende Lichtschranke Sensor LED-Anzeige

Technischer Support