Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Funktionen (Lichtschranken) | IP-Schutzart | Laserklasse | Lichtemission | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (cm) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Reaktionszeit (µs) | Schaltfrequenz (Hz) | Schaltfrequenz (kHz) | Sender | Modell (Herstellermodell) | Wellenlänge (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | Licht an | IP67 | - | - | 30 | - | 700 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S3Z-PR-5-C11-PL | 870 | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | Licht an | IP67 | - | - | 30 | - | 150 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S3Z-PR-5-C01-PL | 665 | |
104.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | Licht an | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S3Z-PR-5-M01-PL | 665 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | IP67 | 1 | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | - | 250 | - | 2 | SC Laser rot | S3Z-PH-5-M01-PP | 650 | |
256.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | IP67 | 2 | - | 30 | - | 200 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 100 | - | 5 | SC Laser rot | S8-PH-5-M01-PP | 665 | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Hell-EIN | Dunkel-EIN | IP67 | - | - | 30 | 50 | - | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | LED rot | S8-PR-5-C01-PP | 660 | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Rostfreier Stahl | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | IP69K | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S8-MR-5-M01-PP | 660 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-C00-PK | 632 | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-C10-PK | 632 | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | Fester Fokus | IP67 | - | - | 30 | - | 70 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-D00-PK | 632 | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | Einlernen | IP67 | - | - | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-M00-PH | 632 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-5-C00-PK | 632 | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 500 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-5-C10-PK | 632 | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | Fester Fokus | IP67 | - | - | 30 | - | 70 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-5-D00-PK | 632 | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | Einlernen | IP67 | - | - | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-5-M00-PH | 632 | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | Kunststoff | Hell-EIN | Dunkel-EIN | IP67 | - | axial | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED IR | S50-PA-5-C10-PP | 880 | |
145.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | Kunststoff | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Trimmer | IP67 | 1 | axial | 30 | - | 350 | +50 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC Laser rot | S50-PL-5-C01-PP | 650 | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | Metall | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Trimmer | IP67 | - | axial | 30 | - | 400 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED IR | S50-MA-5-C21-PP | 880 | |
153.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | - | Hintergrundunterdrückung | Trimmer | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 140 | - | 1 | LED IR | S62-PA-5-M01-PP | 880 | |
191.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | - | Hintergrundunterdrückung | Trimmer | IP67 | - | - | 30 | - | 600 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED IR | S62-PA-5-M11-PP | 880 | |
262.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | - | Hintergrundunterdrückung | Trimmer | IP67 | 2 | - | 30 | - | 150 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 140 | - | 3.5 | SC Laser rot | S62-PL-5-M01-PP | 665 | |
322.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | - | Hintergrundunterdrückung | Trimmer | IP67 | 2 | - | 30 | - | 600 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 200 | - | 2.5 | SC Laser rot | S62-PL-5-M11-PP | 665 | |
153.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Kabel. offenes Ende | - | - | Trimmer | IP67 | - | - | 60|240 | - | 2000 | +55 | 24|24 | -10 | 24. 24 - 60. 240 V DC. V AC | Relaiskontakt | 18 | 50 | 50 | 1 | - | 20 | - | LED rot | S62-PA-1-C11-RX | 640 | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | - | Trimmer | IP67 | - | - | 30 | - | 900 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rot | S62-PA-5-C01-PP | 640 | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | - | Trimmer | IP67 | - | - | 30 | - | 2000 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rot | S62-PA-5-C11-PP | 640 |
Loading...
Artikelausführung | Retroreflektierender Sensor | Sensor | LED-Anzeige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
Kontaktschalter
Gehäusematerial
Funktionen (Lichtschranken)
IP-Schutzart
Laserklasse
Lichtemission
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(cm)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung (Bereich)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reaktionszeit(Frau)
Reaktionszeit(µs)
Schaltfrequenz(Hz)
Schaltfrequenz(kHz)
Sender
Modell (Herstellermodell)
Wellenlänge(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften