Einweg-Lichtschranke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
950801540
950801560
950811250
952001430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbinder (Sensor) Gehäusematerial Funktionen (Lichtschranken) IP-Schutzart Laserklasse Lichtemission Maximale Reichweite (offenes Feld)
(m)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Reaktionszeit
(Frau)
Reaktionszeit
(µs)
Schaltfrequenz
(Hz)
Schaltfrequenz
(kHz)
Sender Modell (Herstellermodell) Modell (Sensoren) Wellenlänge
(nm)

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage M8 (4-polig)Acrylnitril-Butadien-Styrol-IP67--30+55-10-251442----LED rotS8-PR-5-G00-XGSender660

202.21 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage M8 (4-polig)Rostfreier StahlHell-EIN | Dunkel-EINIP69K---+55-10PNP251442-500-1-S8-MR-5-F01-PPAufnehmer-

69.37 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage M8 (4-polig)--IP67--12+55-20PNP1220322-250-LED IRS100-PR-5-FG00-PKSender| Empfänger860

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage M12 (4-polig)Kunststoff-IP671axial20+50-10-----333250-SC Laser rotS50-PL-5-G00-XGSender650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Betriebsspannung(V DC) 30 Minimale Betriebsspannung(V DC) 10 Betriebsspannung (Bereich) 10 - 30 V DC
Artikelausführung Einweg-Lichtschranke Sensor LED-Anzeige

Technischer Support