Hochexpansive Polyester-Geflechtschläuche【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

170-00400

Teilenummer
170-00400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

475.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hohlgeflechtschlauch halogenfrei | hochflexibel | nicht abrasiv Bündeldurchmesser (min.)(mm) 32 Bündel ⌀ (maximal)(mm) 70
Bündel ⌀ Bereich 32 bis 70 mm Farbe Schwarz Hersteller Teilenummer 170-00400
Werkstoff Polyester Maximale Temperatur(°C) +150 Temperatur(°C) -50
Artikelausführung Geflechtschlauch RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) HEGPX40-PET-BK (50)

Sie befinden sich auf der Seite für Hochexpansive Polyester-Geflechtschläuche, die Teilenummer ist 170-00400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170-00400.

Technischer Support