Vakuumpad, Serie ZP3P

Vakuumpad, Serie ZP3P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Eigenschaften]
· Kompatibel mit Folie
· Verwendet Werkstoffe, die den Standards der FDA (US Food and Drug Administration) und dem Lebensmittelhygienegesetz Japans entsprechen
· Die Verwendung der Blaue Farbe erleichtert die Farben bei der Schadstoffprüfung usw.
· Reduzierung der Leckage. Da der Rand weich ist, wird die Leistung auch bei dünner Folie verbessert.
· Dünne Werkstück (Folie, Vinyl, etc.) reduzieren Faltenbildung beim Adsorption

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Teilenummern sind keine CAD-Daten verfügbar .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP3P-T20PTSF-AG1
ZP3P-T25PTSF-AG1
ZP3P-T25PTSF-B5
ZP3P-T35PTSF-AG2
ZP3P-T50PTSF-AG2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Saugerdurchmesser
(ø)
Schraubanschluss

16.89 €

1 4 Arbeitstage 20Außengewinde G1/8

16.89 €

1 4 Arbeitstage 25Außengewinde G1/8

15.77 €

1 4 Arbeitstage 25Innengewinde M5 x 0.8

19.69 €

1 4 Arbeitstage 35Außengewinde G1/4

20.81 €

1 4 Arbeitstage 50Außengewinde G1/4

Loading...

  1. 1

Technischer Support