Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Nenndruck (MPa) | Spule Spezifikationen | Manuell | Ventilspezifikationen | Allgemeine Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.73 € | 1 | 22 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 40 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 40 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | Positiv gemeinsam | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 40 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Positiv gemeinsam | ||
100.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Nicht polarisiert | ||
99.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Positiv gemeinsam | ||
99.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY3000 | Positiv gemeinsam | ||
105.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 80 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Negativ gemeinsam | ||
56.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 40 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
56.27 € | 1 | 22 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 40 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
56.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 40 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | Positiv gemeinsam | ||
56.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 40 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Positiv gemeinsam | ||
85.73 € | 1 | 22 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 40 | 0.1 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
85.73 € | 1 | 22 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 40 | 0.1 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
85.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 40 | 0.1 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | Positiv gemeinsam | ||
85.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 40 | 0.1 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Positiv gemeinsam | ||
89.73 € | 1 | 22 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | 0.2 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | 0.2 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | 0.2 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY1000 | Positiv gemeinsam | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | 0.2 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Positiv gemeinsam | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | 0.2 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | 0.2 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY1000 | Negativ gemeinsam | ||
64.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Negativ gemeinsam | ||
65.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Nicht polarisiert | ||
65.68 € | 1 | 22 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY3000 | Nicht polarisiert | ||
64.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Positiv gemeinsam | ||
64.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY3000 | Positiv gemeinsam | ||
64.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | JSY3000 | Positiv gemeinsam | ||
66.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 50 | 0.15 bis 0.7 | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Positiv gemeinsam | ||
93.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 50 | 0.1 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Negativ gemeinsam | ||
95.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 50 | 0.1 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Nicht polarisiert | ||
93.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 50 | 0.1 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Positiv gemeinsam | ||
100.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 50 | 0.2 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Nicht polarisiert | ||
99.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 50 | 0.2 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Positiv gemeinsam | ||
100.48 € | 1 | 22 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 50 | 0.2 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY3000 | Nicht polarisiert | ||
100.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 50 | 0.2 bis 0.7 | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY3000 | Nicht polarisiert | ||
70.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 80 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Negativ gemeinsam | ||
72.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 80 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Nicht polarisiert | ||
72.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 80 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY5000 | Nicht polarisiert | ||
70.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Max. 80 | 0.15 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Positiv gemeinsam | ||
100.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 80 | 0.1 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Negativ gemeinsam | ||
101.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 80 | 0.1 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Nicht polarisiert | ||
101.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 80 | 0.1 bis 0.7 | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY5000 | Nicht polarisiert | ||
100.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 80 | 0.1 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Positiv gemeinsam | ||
107.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 80 | 0.2 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Nicht polarisiert | ||
107.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 80 | 0.2 bis 0.7 | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY5000 | Nicht polarisiert | ||
105.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 80 | 0.2 bis 0.7 | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | JSY5000 | Positiv gemeinsam | ||
107.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ventil mit 5 Anschlüssen | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 80 | 0.2 bis 0.7 | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | JSY5000 | Nicht polarisiert |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Montageausrichtung | Krümmerbasis |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Spannung | 24 V DC | Rohre | Untergrund-Leitungen |
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern |
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Gehäuseoptionen | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Nenndruck(MPa)
Spule Spezifikationen
Manuell
Ventilspezifikationen
Allgemeine Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften