Kompaktes 5-Wege-Magnetventil, nicht steckbar, Serie JSY1000 / 3000/5000 (Teilenummern)

Kompaktes 5-Wege-Magnetventil, nicht steckbar, Serie JSY1000 / 3000/5000
[Eigenschaften]
·Größe kann durch Erhöhung der Durchflussmenge reduziert werden
Trägt zur Platzeinsparung, Gewichtsreduzierung und großen Durchflussmenge bei
·Stromverbrauch: 0,1 W (mit Energiesparschaltung), 0,4 W (Standard)
·Vorbereitetes 4-Positionen-Doppel-3-Wege-Ventil
·Vorbereitung der hinteren Verrohrung (Anschlüsse A und B)
·Verzweigungsmodell: JJ5SY1, JJ5SY3, JJ5SY5

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JSY1A40T-5LOZE
JSY1A40T-5LZ
JSY1A40T-5MOZ
JSY1A40T-5MOZE
JSY3A40-5LOZE
JSY3A40-5LZ
JSY5A40-5LOZE
JSY1140T-5LOZE
JSY1140T-5LZ
JSY1140T-5MOZ
JSY1240T-5LOZE
JSY1240T-5LZ
JSY1240T-5MOZ
JSY1340T-5LOZE
JSY1340T-5LZ
JSY3140-5LZ
JSY3240-5LOZE
JSY3240-5LZ
JSY3340-5LOZE
JSY3340-5LZ
JSY5140-5LOZ
JSY5140-5LZ
JSY5240-5LZ
JSY5340-5LOZE
JSY5340-5LZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Nenndruck
(MPa)
Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Ventilspezifikationen

88.94 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 320.15 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY1000

88.94 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 320.15 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY1000

88.27 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 320.15 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungM-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungJSY1000

88.94 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 320.15 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungM-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY1000

95.61 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 500.15 bis 0.7StandardL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY3000

95.61 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 500.15 bis 0.7StandardL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY3000

101.65 €

1 26 Arbeitstage Tandemventil mit 3-Anschlüssen[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 800.15 bis 0.7StandardL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY5000

55.48 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 320.15 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY1000

55.48 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 320.15 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY1000

54.84 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 320.15 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungM-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungJSY1000

80.23 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendMax. 320.1 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY1000

80.23 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendMax. 320.1 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY1000

79.56 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendMax. 320.1 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungM-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungJSY1000

88.94 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 320.2 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY1000

88.94 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 320.2 bis 0.7Mit EnergiesparabschaltungL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY1000

61.52 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 500.15 bis 0.7StandardL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY3000

86.26 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendMax. 500.1 bis 0.7StandardL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY3000

86.26 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendMax. 500.1 bis 0.7StandardL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY3000

95.61 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 500.2 bis 0.7StandardL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY3000

95.61 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 500.2 bis 0.7StandardL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY3000

67.53 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 800.15 bis 0.7StandardL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungJSY5000

68.19 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 Anschlüssen[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)Max. 800.15 bis 0.7StandardL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY5000

92.27 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltendMax. 800.1 bis 0.7StandardL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY5000

101.65 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 800.2 bis 0.7StandardL-Stecker, ohne SteckverbinderAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und DrehenJSY5000

101.65 €

1 26 Arbeitstage Ventil mit 5 AnschlüssenZweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)Max. 800.2 bis 0.7StandardL-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm)Nicht verriegelbar, SteckausführungJSY5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Montageausrichtung Krümmerbasis
Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Spannung 24 V DC Rohre Untergrund-Leitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz Gehäuseoptionen Ausführung einzelnes Pilotabluftventil

Technischer Support