5-Wege-Magnetventil, steckbar, sauber Serie 10-SZ3000

5-Wege-Magnetventil, steckbar, sauber Serie 10-SZ3000
[10er-Serie Saubere Serie]
Geeignet für saubere Umgebungen
Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-SZ3160-5LOZ-C6

Teilenummer
10-SZ3160-5LOZ-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.24 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Status beim Ausschalten Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) Spannung 24 V DC
Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
CV-Wert 0.18 Anschlussrohr-Ø Ø6 Dichtungsart Standard
Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung
CE-konform Nicht konform Staudruck-Rückschlagventil Ohne Allgemeine Spezifikationen Positiv gemeinsam
Spezifikationen Schalter Ohne Schalter

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, steckbar, sauber Serie 10-SZ3000, die Teilenummer ist 10-SZ3160-5LOZ-C6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SZ3160-5LOZ-C6.

Technischer Support