Integrierter Führungszylinder mit Ventil für MVGQ-Serie (für ⌀ 12 bis ⌀ 20) (Teilenummern)

Integrierter Führungszylinder mit Ventil für MVGQ-Serie (für ⌀ 12 bis ⌀ 20)
Integrierter Führungszylinder mit Ventil Serie MVGQ, Ventil für ⌀ 12 bis ⌀ 20.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYJ3130-5LZ-MA

Teilenummer
SYJ3130-5LZ-MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.73 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 4 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Status beim Ausschalten Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) Spannung 24 V DC
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 20 Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern
Manueller Schalter Keine Arretierung Spule Spezifikationen Standard Verbindungsleitung elektrischer Eingang L-Stecker/Ohne Verbindungsleitung (Länge: 300 mm)
Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz Gehäuseoptionen Pilotventil (Ausführung einzelne Abluft)
Spezifikationen des Drehzahlreglers Auszähler

Sie befinden sich auf der Seite für Integrierter Führungszylinder mit Ventil für MVGQ-Serie (für ⌀ 12 bis ⌀ 20) , die Teilenummer ist SYJ3130-5LZ-MA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ3130-5LZ-MA.

Technischer Support