Rollenlager / EAW33EE Serie

Rollenlager / EAW33EE Serie
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Auswahl der Rollenlager von SNR sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Unsere Auswahl an Rollenlager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10X22206 EAW33EE
10X22220 EAW33EE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

79.57 €

1 4 Arbeitstage 3413521233470341.0

299.93 €

1 4 Arbeitstage 34135212865685656.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Ausführung Standard version
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring

Technischer Support