Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29336 E |
29352 E |
29422 E |
29434 E |
29440 E |
29444 E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,987.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576608988 | 19105.0 | ||
5,462.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576613449 | 46100.0 | ||
1,213.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576609084 | 13300.0 | ||
3,278.15 € | 1 | auf Anfrage | 7316576609138 | 39540.0 | ||
5,303.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576609640 | 63900.0 | ||
5,833.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576609657 | 69200.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Betriebsrichtung | Einseitig Richtung Lager | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften