Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NNU4930 BSPW33
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Brass cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Floating bearing. inner ring removable on both sides | EAN | 7316577014849 | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 6420.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NNU4930 BSPW33 / BSPW33 Serie, die Teilenummer ist NNU4930 BSPW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNU4930 BSPW33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften