Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ207 ECJ |
NJ2212 ECJ |
NJ224 ECJ |
NJ226 ECJ |
NU2206 ECJ |
NU2215 ECJ |
NU2220 ECJ |
NU2224 ECJ |
NU226 ECJ |
NU228 ECJ |
NU2318 ECJ |
NU318 ECJ |
NU328 ECJ |
NUP224 ECJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Laufringzeilen | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577034762 | 308.0 | ||
133.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316570663525 | 1124.0 | ||
570.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577062543 | 5766.0 | ||
660.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577652034 | 6583.0 | ||
63.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577113641 | 268.0 | ||
211.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577296566 | 1615.0 | ||
454.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577043221 | 4805.0 | ||
683.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577113832 | 8505.0 | ||
536.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577046086 | 6280.0 | ||
718.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577062529 | 8135.0 | ||
634.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577042859 | 8100.0005 | ||
341.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577039934 | 5280.0 | ||
1,453.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einreihig | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577042897 | 19570.0 | ||
857.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | Einreihig | Fixed bearing | 7316577042866 | 5950.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Laufringzeilen
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften