Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ309 ECJC3 |
NU2210 ECJC3 |
NU2218 ECJC3 |
NU224 ECJC3 |
NU230 ECJC3 |
NU316 ECJC3 |
NU318 ECJC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577060228 | 941.0 | ||
108.08 € | 1 | auf Anfrage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316571522500 | 570.0 | ||
328.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577296580 | 3190.0 | ||
405.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577108654 | 5650.0 | ||
837.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577042156 | 10336.0 | ||
255.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577652218 | 3886.0 | ||
341.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577724144 | 5556.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften