Zylinderrollenlager / Baureihe ECM

Zylinderrollenlager / Baureihe ECM
Die Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N324 ECM
N326 ECM
NU311 ECM
NU312 ECM
NU328 ECM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

2,064.80 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. outer ring removable on both sides731657704417414865.0

2,478.67 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. outer ring removable on both sides731657705445617867.0

210.48 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165766242851719.0

232.15 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165766241792110.0

1,830.83 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides731657662562622001.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support