Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N314 ECMC3 |
N322 ECMC3 |
NJ311 ECMC3 |
NU215 ECMC3 |
NU310 ECMC3 |
NU311 ECMC3 |
NU330 ECMC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. outer ring removable on both sides | 7316577036377 | 3118.0 | ||
1,751.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. outer ring removable on both sides | 7316577041470 | 11700.0 | ||
245.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 7316577052056 | 1755.0 | ||
301.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316576623530 | 1438.0 | ||
189.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316576623882 | 1312.0 | ||
210.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316576624292 | 1719.0 | ||
2,192.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | Floating bearing. inner ring removable on both sides | 7316577039712 | 26300.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | 6. Klasse | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften