Zylinderrollenlager / NJ315 ECMC4VA301 / ECMC4VA301 Serie

Zylinderrollenlager / NJ315 ECMC4VA301 / ECMC4VA301 Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Die Zylinderrollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ315 ECMC4VA301

Teilenummer
NJ315 ECMC4VA301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

492.37 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o EAN 7316577313171 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 3830.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NJ315 ECMC4VA301 / ECMC4VA301 Serie, die Teilenummer ist NJ315 ECMC4VA301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ315 ECMC4VA301.

Technischer Support