Zylinderrollenlager / Baureihe ECMLC3

Zylinderrollenlager / Baureihe ECMLC3
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU2215 ECMLC3
NU228 ECMLC3
NU236 ECMLC3
NU332 ECMLC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

333.83 €

1 4 Arbeitstage 73165770284641788.0

1,014.68 €

1 4 Arbeitstage 73165705830528994.0

1,599.90 €

1 4 Arbeitstage 731657503163318780.0

2,371.17 €

1 4 Arbeitstage 731657497020932122.002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support