Zylinderrollenlager / Baureihe ECMLC4

Zylinderrollenlager / Baureihe ECMLC4
Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Zylinderrollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2317 ECMLC4
NJ2322 ECMLC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

959.13 €

1 4 Arbeitstage 73165708852487614.0

1,486.83 €

1 4 Arbeitstage 731657452221718330.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support