Zylinderrollenlager / Baureihe ECP (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / Baureihe ECP
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Zylinderrollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2209 ECP
NJ307 ECP
NJ308 ECP
NU1009 ECP
NU210 ECP
NU212 ECP
NU217 ECP
NU219 ECP
NU2207 ECP
NU221 ECP
NU222 ECP
NU2308 ECP
NU2310 ECP
NU2311 ECP
NUP2208 ECP
NUP220 ECP
NUP2217 ECP
NUP2305 ECP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

79.92 €

1 17 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o7316577031655538.0

58.37 €

1 17 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o7316577029195494.0

72.97 €

1 17 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o7316577109231666.0

82.45 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides7316577030269245.0

61.85 €

1 12 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides7316577028303479.0

82.68 €

1 12 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides7316577027665796.0

163.28 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770289141893.0

246.65 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770289212861.0

50.18 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides7316576616556399.0

290.37 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770604403962.0

365.47 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770356604711.0

93.80 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides7316577033895937.0

117.43 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165771139931727.0

149.38 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770272692214.0

88.53 €

1 17 Arbeitstage Fixed bearing7316577022349512.0

538.98 €

1 17 Arbeitstage Fixed bearing73165773134783585.0

217.20 €

1 17 Arbeitstage Fixed bearing73165770313652578.0

78.98 €

1 17 Arbeitstage Fixed bearing7316577031419356.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support