Zylinderrollenlager / N□□□ ECPC3, NU□□ ECPC3, ECPC3 Serie / EAN 731657□□□

Zylinderrollenlager / N□□□ ECPC3, NU□□ ECPC3, ECPC3 Serie / EAN 731657□□□
Die Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Zylinderrollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N217 ECPC3
N322 ECPC3
NJ213 ECPC3
NJ2307 ECPC3
NJ2310 ECPC3
NU207 ECPC3
NU2206 ECPC3
NU2214 ECPC3
NU222 ECPC3
NU226 ECPC3
NU2306 ECPC3
NU2309 ECPC3
NU2311 ECPC3
NU2316 ECPC3
NU311 ECPC3
NU320 ECPC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

346.25 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. outer ring removable on both sides73165705508251890.0

859.15 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. outer ring removable on both sides731657014611010200.0

104.92 €

1 17 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165770395761060.0

83.17 €

1 17 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o7316577727435735.0

148.50 €

1 17 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o73165770317471767.0

45.17 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides7316577029522293.0

46.87 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides7316577022707257.0

117.53 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165771137641481.0

320.65 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770314884711.0

494.03 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770630146436.0

70.87 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides7316577028372527.0

105.62 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165777290261297.0

139.43 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165771140062214.0

414.92 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770289455832.0

108.38 €

1 17 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165770330001435.0

430.58 €

1 4 Arbeitstage Floating bearing. inner ring removable on both sides73165773150387450.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Polyamide cage Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support