Zylinderrollenlager / NU206 K.ECPC3 / K.ECPC3 Serie

Zylinderrollenlager / NU206 K.ECPC3 / K.ECPC3 Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Zylinderrollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU206 K.ECPC3

Teilenummer
NU206 K.ECPC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Konisch (1:12)
Käfig Polyamide cage Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides EAN 7316577027986 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 200.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NU206 K.ECPC3 / K.ECPC3 Serie, die Teilenummer ist NU206 K.ECPC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU206 K.ECPC3.

Technischer Support