Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NN3028 K.SPW33
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Konisch (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Brass cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Floating bearing. outer ring removable on both sides | EAN | 7316576611230 | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 6150.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / K□SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12, die Teilenummer ist NN3028 K.SPW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3028 K.SPW33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften