Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NN3020 K.TN9SP |
NN3021 K.TN9SP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
660.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572121283 | 2210.0 | ||
787.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572121344 | 2810.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Konisch (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Design | Floating bearing. outer ring removable on both sides | Äußerer Ring | Without groove/lubrication holes | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften