Zylinderrollenlager / K□TN9SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Zylinderrollenlager / K□TN9SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Zylinderrollenlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NN3026 K.TN9SPW33

Teilenummer
NN3026 K.TN9SPW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,180.79 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konisch (1:12)
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. outer ring removable on both sides EAN 7316576620294 Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 5370.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / K□TN9SPW33 Serie / zweireihig / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12, die Teilenummer ist NN3026 K.TN9SPW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3026 K.TN9SPW33.

Technischer Support