Zylinderrollenlager / NU1034 MC3, MC3 Serie / einreihig / gering erhöhte Lagerluft / P6

Zylinderrollenlager / NU1034 MC3, MC3 Serie / einreihig / gering erhöhte Lagerluft / P6
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Zylinderrollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU1034 MC3

Teilenummer
NU1034 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,132.23 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides EAN 7316577012975 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 8167.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NU1034 MC3, MC3 Serie / einreihig / gering erhöhte Lagerluft / P6, die Teilenummer ist NU1034 MC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU1034 MC3.

Technischer Support