Zylinderrollenlager / NU□□□ MLC3 / MLC3 Serie

Zylinderrollenlager / NU□□□ MLC3 / MLC3 Serie
Die Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU1020 MLC3
NU1038 MLC3
NU1040 MLC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

329.24 €

1 17 Arbeitstage 73165777274731471.0

1,403.95 €

1 17 Arbeitstage 731657132725910850.0

1,613.57 €

1 4 Arbeitstage 731657408069414050.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) 6. Klasse Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. inner ring removable on both sides Äußerer Ring Without groove/lubrication holes Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support