Zylinderrollenlager / NN3022 TN9SP / TN9SP Serie

Zylinderrollenlager / NN3022 TN9SP / TN9SP Serie
Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Zylinderrollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NN3022 TN9SP

Teilenummer
NN3022 TN9SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

951.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylindrisch
Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Design Floating bearing. outer ring removable on both sides EAN 7316572121443 Äußerer Ring Without groove/lubrication holes
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 3745.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NN3022 TN9SP / TN9SP Serie, die Teilenummer ist NN3022 TN9SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3022 TN9SP.

Technischer Support